Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HAVIT
Conexiones de brida ISO 6162 / SAE J518
Bridas de cierre SAE
BS / BS-X - Tapón con brida SAE
HAVIT
Conexiones de brida ISO 6162 / SAE J518
Bridas de cierre SAE
BS / BS-X - Tapón con brida SAE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BS-3009-CR3
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
ES
Reset filters
1/5
Etapa de presión
PL [PSI]
Talla S.A.E.
NDM [Pulgada]
Ranura para junta tórica
OG
Bridas
FL
Selección de brida B
FLB
Material
MAT
Recubierto
CT
tornillos
BOLT
tornillos
BOLT1
Presión máxima de funcionamiento
MB [kg/cm^2]
Petición especial
SPRE
Información sobre solicitudes especiales
SPREINFO
Nivel LOD
LODLEVEL
A1 [mm]
A2 [mm]
C [mm]
D [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3000
1/2
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
350
No
Alta
30.2
24.0
38.1
54
3000
3/4
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
350
No
Alta
38.1
31.8
47.6
65
3000
1
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
320
No
Alta
44.5
38.0
52.4
70
3000
1 1/4
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
280
No
Alta
50.8
43.0
58.7
79
3000
1 1/2
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
210
No
Alta
60.3
50.0
69.9
94
3000
2
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
210
No
Alta
71.4
62.0
77.8
102
3000
2 1/2
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
175
No
Alta
84.1
74.0
88.9
114
3000
3
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
160
No
Alta
101.6
90.0
106.4
135
3000
3 1/2
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
35
No
Alta
114.3
102.0
120.7
152
3000
4
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
35
No
Alta
127.0
114.5
130.2
162
3000
5
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
35
No
Alta
152.4
140.0
152.4
185
6000
1/2
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
420
No
Alta
31.8
24.0
40.5
56
6000
3/4
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
420
No
Alta
41.3
31.8
50.8
71
6000
1
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
420
No
Alta
47.6
38.0
57.2
81
6000
1 1/4
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
420
No
Alta
54.0
44.0
66.6
95
6000
1 1/2
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
420
No
Alta
63.5
50.8
79.3
113
6000
2
Sí
No
Sin selección
Acero
Cromado3 recubierto
No
-
420
No
Alta
79.4
67.0
96.8
133
Show compressed display (19 configurable products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Request for quote (RFQ)
HAVIT
- BS / BS-X
Shorttext
Tapón con brida SAE
Últimos cambios
30.07.2025 11:55:19
Unidad
Palablras clave
Bridas
Conexiones
HAVIT
ISO
SAE
Tapón
brida
cierre
Clasificaciones
By Functionality
BYFUNC_DRIVING Driving
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificate REACH
1
Certificate RoHS
1
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-02-01-09 Brida SAE (árbol cardán)
ECLASS 9.0
23-02-01-09 Flange fitting SAE (drive flange)